UDK 4-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
2775184

Morsetti comp. per conduttori terra, connessione doppia su ogni lato, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M3, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Due punti di connessione su ogni lato per l'alloggiamento di più conduttori
Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione