CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Corrente e tensione sono determinate dal connettore impiegata | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
C | ||||
Corrente e tensione sono determinate dal connettore impiegata | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |