UKK 5-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
2774211

sezione
passo
tipo di connessione

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M3, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32... (tranne NS 35/15‑2,3)
Lo sfalsamento dei piani offre, anche con cablaggio completo, l'accesso senza problemi al livello di connessione inferiore