UKK 5 BU - Morsetto passante a due piani
2774091

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura