CSA ID omologazione: 13631 Approval Specification Data Tensione nominale UN Corrente nominale IN Sezione AWG Sezione mm2 keine 300 V 65 A 24 - 6
IECEE CB Scheme ID omologazione: NL-39732 Approval Specification Data Tensione nominale UN Corrente nominale IN Sezione AWG Sezione mm2 keine 500 V - 10
KEMA-KEUR ID omologazione: 71-126336 REV.1 Approval Specification Data Tensione nominale UN Corrente nominale IN Sezione AWG Sezione mm2 keine 500 V 0,5 - 10
cULus Recognized ID omologazione: E60425 Approval Specification Data Tensione nominale UN Corrente nominale IN Sezione AWG Sezione mm2 B 300 V 65 A 24 - 6 C 300 V 65 A 24 - 6 F 500 V 65 A 24 - 6 D 600 V 5 A 24 - 6