CSA
ID omologazione: 13631cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-39955/A1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
32 V | 500 A | - 4 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use Group F | ||||
500 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-119849Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |