I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UKK 3-MSTBVH-5,08 - Morsetto passante a due piani
2770846

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili