UKK 3 BU - Morsetto passante a due piani
2770095

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura