CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-65063Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A | - 2,5 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 5 A | 28 - 16 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-113433Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | - 2,5 |