Il programma comprende i connettori SUBCON per i collegamenti punto-punto con possibilità di ingresso cavo nella variante maschio o femmina da 9, 15 o 25 poli. Per l’installazione in spazi ristretti è disponibile la vite di fissaggio opzionale SUBCON-SHORT-SCREW come accessorio. La vite, senza ghiera, è completamente integrata nella custodia.
SUBCON 15/M-SH
-
Connettori bus D-SUB
2761606
Connettore D-SUB, a 15 poli, spina, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3,...,14, 15 su morsetto a vite
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplice mediante viti a testa zigrinata
Elevata sicurezza EMC
Confezionamento in condizioni di campo
Ingresso cavi flessibile a scelta
Utilizzabili ovunque nel mondo
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole