Set connettori bus, attacco a crimpare maschio/femmina
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Tipo di prodotto
Set di connettori
Codice articolo
2758486
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DREDBA
Codice prodotto
DREDBA
GTIN
4017918063702
Peso per pezzo (confezione inclusa)
48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
30 g
Numero tariffa doganale
85366990
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440324
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.