UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 - Contattore ausiliario
2757322
Contattore ausiliario, relè
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso
Nota EMC
EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
Tipo di prodotto
Modulo relè
Stato di manutenzione dei dati
Data ultima gestione dei dati
19.03.2025
Lato eccitazione
Tensione d'ingresso nominale UN
120 V AC
250 V AC
Range tensione d'ingresso
93 V AC ... 123 V AC (20 °C)
184 V AC ... 253 V AC (20 °C)
Frequenza di rete
50/60 Hz
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-20 °C ... 50 °C
Codice articolo
2757322
Pezzi/conf.
5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DK61E3
Codice prodotto
DK61E3
GTIN
4017918241261
Peso per pezzo (confezione inclusa)
82,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
87,15 g
Numero tariffa doganale
85364900
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 9.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)