I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45
2744856

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, colore: grigio, Ethernet

Dettagli prodotto








I vantaggi

Set con 2 connettori
Montaggio semplice con un utensile di crimpatura
Con protezione antiflessione grigia consigliata per cavi dritti non incrociati