PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Linea di sistema bus
2744652
In metri, Linea di sistema bus, PROFIBUS (12 MBit/s), schermata, PVC FR VI/PVC, viola, 2-conduttori (1x2xAWG22/1), colore conduttore singolo: rosso, verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (1,0... 1000,0 m)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
Tipo sensore | PROFIBUS |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | ≤ 12 MBit/s |
Tipo di segnale/categoria | PROFIBUS, 12 MBit/s |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (1,0... 1000,0 m) |
Peso della linea | 80 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Norme/disposizioni relative ai cavi | Materiale conduttore DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
Materiale schermatura DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Struttura conduttore | 1x2xAWG22/1 |
Velocità del segnale | 0,81 c |
Struttura conduttore segnale linea | 1x 0,65 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 2x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 2,55 mm |
Diametro esterno conduttore | 8,00 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC FR VI |
Guaina esterna, colore | viola |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | rosso, verde |
Isolamento spessore parete | 0,95 mm |
Guaina esterna spessore parete | 0,90 mm |
Cordatura intera | 2 fili twistati longitudinalmente |
Copertura schermata ottica | 55 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 16 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 110,00 Ω/km |
Capacità linea | ca. 28,5 nF/km (a 1 kHz) |
≤ 1500 pF/km (asimmetrico: Linea a terra) | |
Impedenza linea | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
Tensione di prova | 3600 V DC (3 s) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 150 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Attenuazione schermatura | ≤ 42,00 dB/km (con 16 MHz) |
≤ 22,00 dB (con 4 MHz) | |
≤ 4,00 dB (fino a 38,4 kHz) | |
≤ 2,50 dB (fino a 9,6 kHz) | |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-3-24 (Cat. C ) |
secondo CMG FT4 | |
Resistenza all'olio | resistente a olio minerale e grassi |
secondo IEC 60811-2-1, 4 h a 70 °C | |
Altra resistenza | Resistenza a condizioni atmosferiche fredde (secondo la norma DIN VDE 0473 parte 811-1-4 (dopo 16 h a -40 °C)) |
resistente ai raggi UV (CL3 SUN RES) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Codice articolo | 2744652 |
Pezzi/conf. | 1 m |
Quantità di ordinazione minima | 1 m |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1LEA |
Codice prodotto | AF1LEA |
GTIN | 4017918836658 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 80,74 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80,74 g |
Numero tariffa doganale | 85444995 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connettori bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connettori bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili 1204384
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)