FL PLUG RJ45 GN/2
-
Connettore RJ45
2744571
Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, colore: verde, Ethernet
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
Tipo | RJ45 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Uscita cavo | diritto |
Posizioni / Contatti | 8P8C |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Resistenza di contatto | < 100 mΩ (max.) |
Frequenza | 100 MHz |
Resistenza di isolamento | > 500 MΩ |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Resistenza di contatto per coppia di contatti | < 20 Ω |
Resistenza di passaggio | > 10 mΩ |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 24 (rigido) |
26 ... 24 (flessibile) | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (rigido) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flessibile) |
Larghezza | 13,7 mm |
Altezza | 13,1 mm |
Lunghezza | 13,7 mm |
Colore | verde |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale contatto | Phosphor Bronze |
Materiale superficie contatti | Au/Ni |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | PC |
Diametro esterno conduttore | 4,6 mm ... 5,8 mm |
Sezione delle linee | 0,14 mm² |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 1500,00 V |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | min. 2500 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | < 20,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | < 20 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo di montaggio | Connessione a crimpare |
Codice articolo | 2744571 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNAAG |
Codice prodotto | ABNAAG |
GTIN | 4017918607586 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,58 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Set con 2 connettori
Montaggio semplice con un utensile di crimpatura
Con protezione antiflessione grigia consigliata per cavi dritti non incrociati
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)