I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertitore interfaccia
2744461

Convertitore d’interfaccia, per la separazione galvanica di interfacce RS-232 (V.24), 4 canali, montabile su guida

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio su guida EN standard
Sistema di isolamento a 3 vie di qualità fino a 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Connessione pratica con lunghezze di cavo variabili per la connessione RS-232 sul lato campo mediante morsetti a vite a innesto
Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione delle correnti transitorie verso la guida di montaggio
Trasmissione dei canali dati TxD/RxD e delle linee di comando RTS/CTS
Alimentazione di tensione adatta ai quadri elettrici con 24 V DC o AC
Visualizzazione della trasmissione dati attiva mediante indicatori dati separati per canale di trasmissione e ricezione
Velocità di trasmissione max. fino a 115,2 kBit/s
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL