Questo convertitore trasforma l'interfaccia RS-232 in modo bidirezionale in un'interfaccia da 20 mA. Grazie al segnale TTY, che è molto resistente ai disturbi, è possibile trasmettere i dati con un cavo twisted pair a 4 fili schermato fino ad una distanza di 1000 m.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Convertitore interfaccia
2744458
Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a TTY, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705DNV GL
ID omologazione: TAA00001KRcUL Recognized
ID omologazione: E199827Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,075 A |
cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio su guida EN standard
Distanze di trasmissione fino a 1000 m in modalità TTY attiva
Sistema di isolamento a 3 vie di qualità fino a 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Connessione pratica con lunghezze di cavo variabili per la connessione TTY sul lato campo mediante morsetti a vite a innesto
Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione delle correnti transitorie verso la guida di montaggio
Conversione dei segnali dati RS-232 TxD/RxD full duplex nello standard TTY
A seconda dell'applicazione, funzionamento TTY semiattivo, attivo o passivo
Alimentazione di tensione adatta ai quadri elettrici con 24 V DC o AC
Visualizzazione della trasmissione dati attiva mediante indicatori dati separati per canale di trasmissione e ricezione
Connessione RS-232 attraverso D-SUB 9 e cavo standard RS-232
Velocità di trasmissione fino a 19,2 kbit/s
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL