Grazie all'utilizzo dei repeater è possibile aumentare notevolmente l'efficienza e la flessibilità dei sistemi bus. La segmentazione del bus con i repeater permette di moltiplicare l'estensione della rete ammessa e di espandere la quantità di utenze, oltre alla separazione galvanica. Il repeater compatto PSM-ME-RS485/RS485-P è utilizzabile in modo universale nei sistemi bus RS-485 2 conduttori. Il dispositivo supporta i sistemi bus con il formato dati UART/NRZ con 10 o 11 Bit caratteri.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Repeater
2744429
Repeater, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili, separazione a 3 vie, montabile su guida
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705DNV GL
ID omologazione: TAA00001KRKC
ID omologazione: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
ID omologazione: E199827Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,09 A |
IECEx
ID omologazione: IECEx IBE 15.0034 XcUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827ATEX
ID omologazione: IBExU 16 ATEX B004 XProdotti compatibili
I vantaggi
Montaggio su guida EN standard
Velocità di trasmissione fino a 1,5 MBit/s
Separazione a 3 vie affidabile tra tutte le interfacce
Apparecchiatura compatta di soli 22,5 mm
Resistenze terminali integrate e disinseribili
Tutte le connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL