I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertitore interfaccia
2744416

Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) e RS-485, con separazione galvanica, 2 canali, montabile su guida

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio su guida EN standard
Velocità di trasmissione 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s
Separazione affidabile a 3 vie tra alimentatore, RS-232, RS-422/485 per un sicuro disaccoppiamento del potenziale con 2 kV
RS-422 a 4 conduttori punto-punto
RS-485 a 2 conduttori, half duplex
RS-485 a 4 conduttori, full duplex
Commutazione automatica trasmissione/ricezione RS-485
Indicatore a LED integrato per la visualizzazione dinamica di dati in trasmissione e in ricezione
Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione delle correnti transitorie verso la guida di montaggio
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL