VIOK 1,5-2D - Morsetto iniziatore/attuatore
2718196

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Questo morsetto possiede 2 piani passanti e 2 piani per le barre collettrici
Essi sono impiegati per sensori programmabili e/o a controllo automatico i quali sono inoltre regolati attraverso il secondo piano passante