G 10/ 2 - Morsetto apparecch.
2716703

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto apparecch., tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antinfortunistica