I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

G 5/12 - Morsetto apparecch.
2716127

Morsetto apparecch., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 24, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Sezione di collegamento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antinfortunistica