CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Morsetto apparecch., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |