I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

G 5/ 2 - Morsetto apparecch.
2716020

Morsetto apparecch., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antinfortunistica