DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore
2715979

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

A questo morsetto passante a tre conduttori può essere contemporaneamente collegato anche il primo sensore
Attraverso questo morsetto di alimentazione è possibile alimentare il potenziale positivo e negativo nei ponticelli a pettine