DIK 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore
2715966

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Nel piano superiore si trovano i punti di connessione siglabili per le linee di segnale dell'attuatore
I punti di connessione inferiori sono ponticellabili tramite un ponticello a pettine divisibile
I due punti di connessione inferiori si occupano dell'alimentazione del sensore