DIKD 1,5-PV - Morsetto iniziatore/attuatore
2715092

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto iniziatore/attuatore, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la limitazione univoca del potenziale il morsetto di distribuzione del potenziale è disponibile con corpo isolante grigio, blu o nero
Piano superiore ponticellabile per una ripartizione del potenziale su più di 6 punti di connessione
Morsetto di distribuzione del potenziale salvaspazio