Il sistema di trasmissione con cavi in fibra ottica PSI-MOS-DNET... introduce il collegamento in rete, semplice ed esente da disturbi, realizzato con conduttori in fibra ottica anche per gli utenti di DeviceNet e CANopen. Eventuali cortocircuiti della linea bus si ripercuotono ora solo sul segmento interessato. Ciò significa: maggiore affidabilità complessiva e flessibilità di configurazione della tipologia bus. L’impiego della tecnologia FO consente la realizzazione di linee secondarie, strutture a stella e ad albero. I dispositivi da soli 22,5 mm della serie PSI-MOS-DNET CAN/FO... dispongono di un backplane interno. La massima espansione di rete possibile (somma delle linee in rame e FO) dipende in linea di principio dalla velocità dati utilizzata.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM
-
Convertitori in fibra ottica
2708054
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, per DeviceNet™, CAN, CANopen® fino 800 kBit/s, modulo base, interfacce: 1 x CAN, 1 x allarme, 1 x FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
Famiglia di prodotti | PSI-MOS |
Applicazione | Modulo base |
MTBF | 409 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
82 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // CAN |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | 100 mA |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
Numero uscite | 1 |
Max. tensione commutabile | 60 V DC |
42 V AC | |
Corrente permanente limite | 0,46 A |
Alimentazione | |
Collegamento | morsetto a vite a innesto COMBICON mediante modulo base |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Segnale | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Dati: fibra ottica | |
Capacità di trasmissione minima | -6,2 dBm (980/1000 µm) |
-16,9 dBm (200/230 µm) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con connettore a montaggio rapido) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido) | |
Collegamento | F-SMA |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -30,2 dBm |
Mezzo trasmissivo | Fibra polimerica |
Fibra PCF | |
Dati: Interfaccia CAN, secondo ISO/IS 11898 per DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Velocità di trasmissione seriale | ≤ 800 kBit/s |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 5000 m (in base alla velocità dati e al protocollo utilizzato) |
Resistenza terminale | 120 Ω (inseribile) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Formato dati/Codifica dati | Bit stuffing, NRZ |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 200/230 µm |
980/1000 µm | |
Fibra polimerica | |
fibra PCF |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
ATEX, interfaccia in fibra ottica | |
Siglatura | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 2 kV (5 kHz) |
Segnale | 2 kV (5 kHz) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | 0,5 kV (42 Ω) |
Segnale | 1 kV (2 Ω) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2708054 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC213 |
Codice prodotto | DNC213 |
GTIN | 4017918943226 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 197,29 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 166,8 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
UL Listed
ID omologazione: E199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | a45738db-6e43-44d4-9632-0193e6d1a84a |
Prodotti compatibili
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connettori in fibra ottica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
PSM-POF-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Utensili per il confezionamento 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Giunto per fibra ottica 2799416
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connettori bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connettori bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connettori bus D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SAC-5P-920/... - Linea di sistema bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connettori bus D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
I vantaggi
Ripartizione della tensione di alimentazione mediante connettori per guide di supporto
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Velocità dati fino a 800 kBit/s, regolazione mediante DIP switch
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)