I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - Accoppiatore bus
2703994

Inline, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 x Twisted Pair Ethernet secondo 802.3 con autonegoziazione e auto-crossover
Velocità di trasmissione 100 MBit/s
Impostazione parametri IP tramite controllore PROFINET
Collegamento alla rete PROFINET tramite connettore femmina RJ45 a 8 poli
Separazione galvanica tra interfaccia Ethernet e logica
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX,gestione tramite SNMP)
Fino a 61 ulteriori utenze Inline collegabili
Max. 16 utenze PCP collegabili
Protocolli supportati: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP e MRP (dal firmware 3.21)
PROFINET IRT (da firmware 4.00)
Conformità alla specifica PROFINET V2.3 (da firmware 4.00)
PROFINET Netload Classe III (dal firmware 4.00)
8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Approvato per applicazioni PROFIsafe