Il prodotto è il successore di FL-PP-RJ45-SCC, codice articolo 2901642. I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Gli adattatori di connessione passivi sono un'alternativa pratica al confezionamento in loco di connettori RJ45.
PP-RJ-SCC-F
-
Patch panel
2703022
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili Push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, collegamento schermatura con sistema antitrazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Patchpanel |
Classe di prova IEC | C2 |
MTTF | 3281 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
1245 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
472 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Separazione galvanica | FE // Ethernet |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
Tensione di isolamento nominale | 85 V DC |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (tramite PoE) |
42 V DC ... 57 V DC (secondo UL) | |
Funzione | |
Denominazione | Monitoraggio corrente schermo |
Soglia d'inserzione | ≥ 30 mA |
Diagnostica locale | LED giallo |
Accuratezza | ± 5 % |
Tempo di risposta | 3 s |
Corrente | ≤ 1,5 A |
Potenza assorbita | 270 mW (Monitoraggio corrente schermo) |
Impedenza | ≤ 1 Ω |
Tensione | ≤ 10 V |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
Frequenza | 125 MHz |
Collegamento | Connessione Push-in |
Nota sul tipo di connessione | CAT5e |
Assegnazione poli | 1:1 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 16 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 26 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 16 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 26 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Potenza di uscita massima | 60 W |
Corrente di uscita massima | 725 mA (PoE) |
Portata di corrente | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
rappresentazione visiva | LED giallo |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 23,8 mm |
Altezza | 101,3 mm |
Profondità | 86 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Materiale (Custodia) | Plastica |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Diametro esterno conduttore | 5,5 mm ... 6,5 mm |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, ampiezza ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30 g per 11 ms, tre urti in ogni direzione |
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10 g per 16 ms, 1000 urti in ogni direzione |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Limitazioni per applicazioni ATEX) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF18ATEX2703020X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certificato | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificato | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Costruzioni navali | |
Siglatura | DNV GL |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibrazione | B |
EMC | B |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Segnale | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Osservazioni | Classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Norme/Disposizioni | DIN EN 61643-21 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN/IEC 60715. |
Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
Codice articolo | 2703022 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC334 |
Codice prodotto | DNC334 |
GTIN | 4055626463346 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 145,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124,2 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
ATEX
ID omologazione: PxCIF18ATEX2703020XEU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Prodotti compatibili
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Cavo di rete 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Isolatore di rete 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MICROFOX-SP - Tronchesini a taglio laterale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
10/100/1000 MBit/s
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Connessione rapida del cavo di campo
Vano del cablaggio coperto dal coperchio frontale
Contatto di schermatura senza l'utilizzo di utensili con scarico della trazione
Protezioni contro le sovratensioni integrate per un'elevata disponibilità degli impianti
Monitoraggio corrente schermo con indicatore ottico
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
Compatibile con PoE secondo IEEE 802.3bt, tipo 4
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)