Il prodotto è il successore di FL-PP-RJ45/RJ45, codice articolo 2901646. I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Gli adattatori di connessione passivi sono un'alternativa pratica al confezionamento in loco di connettori RJ45.
PP-RJ-RJ-F
-
Patch panel
2703020
Patch panel, due connettori femmina RJ45, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Patchpanel |
Classe di prova IEC | C2 |
MTTF | 3281 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
1245 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
472 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Separazione galvanica | FE // Ethernet |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
Tensione di isolamento nominale | 85 V DC |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (Tramite PoE (per monitoraggio corrente schermo)) |
42 V DC ... 57 V DC (secondo UL) | |
Funzione | |
Denominazione | Monitoraggio corrente schermo |
Soglia d'inserzione | ≥ 30 mA |
Diagnostica locale | LED giallo |
Accuratezza | ± 5 % |
Tempo di risposta | 3 s |
Corrente | ≤ 1,5 A |
Potenza assorbita | 270 mW (Monitoraggio corrente schermo) |
Impedenza | ≤ 1 Ω |
Tensione | ≤ 10 V |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
Frequenza | 125 MHz |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | CAT5e |
Assegnazione poli | 1:1 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Potenza di uscita massima | 60 W |
Corrente di uscita massima | 725 mA (PoE) |
Portata di corrente | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
rappresentazione visiva | LED giallo |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 23,8 mm |
Altezza | 101,3 mm |
Profondità | 86 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Materiale (Custodia) | Plastica |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, ampiezza ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30 g per 11 ms, tre urti in ogni direzione |
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10 g per 16 ms, 1000 urti in ogni direzione |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Limitazioni per applicazioni ATEX) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF18ATEX2703020X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certificato | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificato | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Costruzioni navali | |
Siglatura | DNV GL |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibrazione | B |
EMC | B |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Segnale | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Osservazioni | Classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Norme/Disposizioni | DIN EN 61643-21 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN/IEC 60715. |
Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
Codice articolo | 2703020 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC334 |
Codice prodotto | DNC334 |
GTIN | 4055626463308 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 139,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,2 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
ATEX
ID omologazione: PxCIF18ATEX2703020XEU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Prodotti compatibili
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Isolatore di rete 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MICROFOX-SP - Tronchesini a taglio laterale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
10/100/1000 MBit/s
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Protezioni contro le sovratensioni integrate per un'elevata disponibilità degli impianti
Monitoraggio corrente schermo con indicatore ottico
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
Compatibile con PoE secondo IEEE 802.3bt, tipo 4
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)