Gli iniettori Midspan collegano dispositivi Ethernet senza PoE (ad es. switch) con dispositivi terminali che supportano PoE (ad es. telecamere IP). Come Power Sourcing Equipment (PSE), l'iniettore alimenta un Powered Device (PD) tramite il cavo dati con l'energia richiesta. Iniettore e dispositivo terminale trattano autonomamente il fabbisogno di potenza. I morsetti a connessione rapida IDC consentono un collegamento senza utensili e senza dover spelare fili singoli. I morsetti componibili con i fili inseriti vengono semplicemente premuti manualmente. Prestare attenzione al diametro del filo singolo e al materiale isolante ammessi.
INJ 2102-T
-
Iniettore
2703012
Iniettore PoE, 30 W, connettore femmina RJ45 su morsetto IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, separazione del potenziale, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 30,2 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 120 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Materiale (Custodia) | Plastica |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | verticale |
Funzionalità di base | PSE/Midspan, a norma IEEE 802.3af, at |
Dati: Power over Ethernet | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
Frequenza | 125 MHz |
Collegamento | Connessione IDC |
Nota sul tipo di connessione | CAT5e |
Numero di canali | 1 |
Assegnazione poli | 1:1 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 22 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 26 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 22 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 26 |
Diametro filo con guaina isolante | 1,6 mm (Il morsetto è controllato con un isolamento PVC - altri tipi di isolamento su richiesta) |
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | 10 |
Tensione nominale in uscita | 54 V DC (PoE) |
Potenza di uscita | 30 W |
Potenza di uscita massima | 40 W (UL) |
Dati: Ethernet | |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | CAT5e |
Tipo di prodotto | Iniettore |
Classe di prova IEC | C2 |
MTTF | 1510 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
661 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
256 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | PSE/Midspan, a norma IEEE 802.3af, at |
Separazione galvanica | VCC // SCM + FE // PoE |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7 W (per 18 V DC) |
5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 57 V DC |
Tensione nominale | 24 V DC (SELV/PELV, limitazioni per applicazioni ATEX) |
48 V DC | |
Max. corrente assorbita | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC, aree Ex secondo UL-HazLoc) | |
0,7 A (48 V DC, aree Ex secondo UL-HazLoc) | |
Potenza assorbita | ≤ 40 W |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Funzione | |
Denominazione | Monitoraggio corrente schermo |
Soglia d'inserzione | ≥ 30 mA |
Diagnostica locale | LED giallo |
Accuratezza | ± 5 % |
Tempo di risposta | 3 s |
Corrente | ≤ 2 A |
Potenza assorbita | 270 mW (Monitoraggio corrente schermo) |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 12 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, tenere conto del declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Limitazioni per applicazioni ATEX) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 110 kPa (Limitazioni per applicazioni ATEX) |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF19ATEX2703011X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Certificato | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canada | |
Certificato | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Power over Ethernet | |
Siglatura | IEEE 802.3af |
IEEE 802.3at |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Segnale | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
± 2 kV (Solo cavo I/O sul lato campo, asimmetrica) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Osservazioni | Classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | PSE/Midspan, a norma IEEE 802.3af, at |
rappresentazione visiva | LED giallo |
Codice articolo | 2703012 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC351 |
Codice prodotto | DNC351 |
GTIN | 4055626463209 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 465,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 324,72 g |
Numero tariffa doganale | 85044083 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | e5f41b04-2afe-4987-a9f2-7c8ab8b081f7 |
Prodotti compatibili
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Isolatore di rete 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MICROFOX-SP - Tronchesini a taglio laterale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati 1417359
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Connessione rapida del cavo di guida PoE
Vano del cablaggio coperto dal coperchio frontale
Protezioni contro le sovratensioni integrate per un'elevata disponibilità degli impianti
Separazione galvanica dell'alimentazione interna per la protezione da cortocircuiti sul lato PoE
10/100/1000 MBit/s
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)