INJ 2101-T - Iniettore
2703011

Iniettore PoE, 30 W, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, separazione del potenziale, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Connessione rapida del cavo di guida PoE
Vano del cablaggio coperto dal coperchio frontale
Protezioni contro le sovratensioni integrate per un'elevata disponibilità degli impianti
Separazione galvanica dell'alimentazione interna per la protezione da cortocircuiti sul lato PoE
10/100/1000 MBit/s