Gli iniettori Midspan collegano dispositivi Ethernet senza PoE (ad es. switch) con dispositivi terminali che supportano PoE (ad es. telecamere IP). Come Power Sourcing Equipment (PSE), l'iniettore alimenta un Powered Device (PD) tramite il cavo dati con l'energia richiesta. Iniettore e dispositivo terminale trattano autonomamente il fabbisogno di potenza.
INJ 1000
-
Iniettore
2703005
Iniettore PoE, 30 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 30,2 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 120 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | grigio |
Materiale custodia | Plastica |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | verticale |
Funzionalità di base | PSE/Midspan, a norma IEEE 802.3af, at |
Dati: Power over Ethernet | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
Numero di canali | 1 |
Assegnazione poli | 1:1 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
Tensione nominale in uscita | 54 V DC (PoE) |
Potenza di uscita | 30 W |
Dati: Ethernet | |
Collegamento | RJ45 CAT5e |
Tipo di prodotto | Iniettore |
MTTF | 110 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | PSE/Midspan, a norma IEEE 802.3af, at |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 33,6 W |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 57 V DC (Posizioni normali) |
24 V DC ... 48 V DC (Aree Ex) | |
Tensione nominale | 24 V DC |
48 V DC | |
Max. corrente assorbita | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC) | |
0,7 A (48 V DC) | |
Potenza assorbita | ≤ 36 W |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Alimentazione | |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 20 ... 12 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Senza certificazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (secondo omologazione UL) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
EAC | |
Siglatura | EAC |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Segnale | ± 2,2 kV (1 minuto) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
± 2 kV (Solo cavo I/O sul lato campo, asimmetrica) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Osservazioni | Classe B, campo d'impiego residenziale e piccole aziende |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | PSE/Midspan, a norma IEEE 802.3af, at |
Codice articolo | 2703005 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC351 |
Codice prodotto | DNC351 |
GTIN | 4055626462936 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 396,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 396,6 g |
Numero tariffa doganale | 85044083 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Prodotti compatibili
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cavo di rete 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Cavo di rete 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Isolatore di rete 2313928
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Isolatore di rete 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cavo patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cavo patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cavo patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cavo patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cavo patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cavo patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cavo patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cavo patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cavo patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MICROFOX-SP - Tronchesini a taglio laterale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Alimentatore 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentatore 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Alimentatore 2909576
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Range della tensione di alimentazione esteso 18 V DC … 57 V DC, ridondante
10/100/1000 MBit/s
Montaggio su guida DIN
Collegamento schermato sicuro su potenziale di terra
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)