AXL E IOL TC4/K M12 - Modulo analogico
2702983

Convertitore IO-Link/analogico Axioline E con 4 ingressi TC analogici (tipo K/J), tecnologia di connessione a 2 conduttori, 1 porta A IO-Link, 24 V DC, grado di protezione IP65

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta A IO-Link
Specifica IO-Link V1.1.2
Indicatori di stato
4 ingressi differenziali per termocoppie
Campo di misura di tipo K: -270 °C ... +1372 °C
Campo di misura di tipo J: -210 °C ... +1200 °C
Risoluzione selezionabile: 0,1 K/0,01 K
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Pressacavi M12, tecnologia Push-in
Informazioni di diagnosi nella parola contenente dati di processo
Alimentazione dell'elettronica del modulo mediante l'interfaccia IO-Link del master
Grado di protezione IP65