Con il modulo di espansione contatti URM4 i segnali orientati alla sicurezza per un range tensione d'ingresso da 42 a 230 V AC/DC possono essere ulteriormente elaborati come contatti a potenziale zero. Il modulo di espansione contatti copre l'ambito di utilizzo con tensione nominale pari o superiore a 24 V.
Il nuovo dispositivo vanta una certificazione secondo lo standard EN 50156 e può quindi essere utilizzato negli impianti di combustione senza alcuno sforzo aggiuntivo. In particolare in collegamento con il relè di sicurezza adeguato PSR come dispositivo di base, è possibile realizzare circuiti di sicurezza fino a PL e o SIL 3.
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
-
Modulo di espansione
2702924
Espans. cont. a 1 o 2 canali con ingresso a range esteso, 4 cont. in chius., 1 cont. in apert., 1 circuito di retroaz., insieme all'unità base fino a cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, morsetto a vite a innesto, largh. 22,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Modulo di espansione |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II, III (Vedere il capitolo "Coordinazione di isolamento") |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 100 ms (Us/comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 40 ms (Comando mediante A1 con 42 V DC) |
| < 200 ms (Comando mediante A1 con 230 V AC) | |
| Tempo di ripristino | < 1 s |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,1 W (con IL² = 72 A², Ptotale max = 1,7 W + 14,4 W) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 35 mA (con 42 V DC) |
| tip. 15 mA (con 230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza a US | 1,5 W (a DC) |
| 1,7 W (a AC) | |
| Potenza apparente | max. 3,5 VA (a US) |
| Corrente istantanea | < 20 A (Δt = 100 μs con Us) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore 275 V / Diodo soppressore 411 V |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, sicuro, libero da potenziale |
| Numero uscite | 4 |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 8 A | |
| Potere di rottura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG (High-Demand) |
| 4 A gL/gG (Low-Demand) | |
| Relè: Contatto di diagnostica (51/52) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, libero da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 1 A (vedere derating) |
| arit. Corrente totale | 1 A2 (vedere derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 1 A (gL/gG) |
| Relè: Contatto di segnalazione (61/62) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, liberi da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | max. 6 A |
| Potere di rottura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 36 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 1 A (gL/gG) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2702924 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA151 |
| Codice prodotto | DNA151 |
| GTIN | 4055626429106 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 184,45 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 164,22 g |
| Numero tariffa doganale | 85371098 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4402ce01-e576-442d-9398-f62b9a52a5fe |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3,345 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)