FL WLAN 1010
-
Modulo radio
2702899
WLAN Access Point, client con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Applicazione | Ethernet |
Tipo | Stand-alone |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 |
Scheda radio | |
Numero | 1 |
Esecuzione | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz fino a 300 MBit/s |
Nota per il montaggio | integrata |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,6 W |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Tecnica di connessione | COMBICON |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Nota sul tipo di connessione | Sezione conduttore consigliata: 0,75 mm² |
Capocorda montato consigliato: lunghezza collegamento 10 mm | |
Pinza a crimpare consigliata: trapezoidale o quadrata | |
Denominazione | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
Numero di poli | 3 |
Sezione AWG | 24 ... 16 (Cavi in rame omologati per 75 °C (UL)) |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (SELV) |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
Corrente di alimentazione | tip. 150 mA (con 24 V DC) |
Corrente assorbita | max. 550 mA (per 9 V DC) |
1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Antenna | |
Numero | 2 |
Funzioni | |
Configurazione | Web Based Management, CLI automatizzabile |
Quality of service (QoS) | sì |
Sicurezza | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
Filtro MAC | |
Supporta 802.1x / Radius | |
Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
Sostegno al paese | Belgio |
Bulgaria | |
Danimarca | |
Germania | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Gran Bretagna | |
Irlanda | |
Italia | |
Lettonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Paesi Bassi | |
Norvegia | |
Austria | |
Polonia | |
Portogallo | |
Romania | |
Svezia | |
Svizzera | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Repubblica Ceca | |
Ungheria | |
Cipro (Repubblica) | |
Cina | |
Giappone | |
Corea del Sud | |
Russia | |
Ethernet (RJ45) | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
Numero di canali | 1 (Porte RJ45) |
Wireless | |
Denominazione | Wireless LAN |
Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Standard radio | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
Sensibilità di trasmissione | max. 19 dBm (con due antenne) |
Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Moduli radio collegabili | 10 (In Access Point Mode max. 2 SSID) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 63 mm |
Altezza | 26 mm |
Profondità | 113 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni complessive, senza connettori |
Materiale piastra di base | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale custodia | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Certificazione radio Europa | |
Nota | RED 2014/53/EU |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1000 MHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 1000 MHz ... 6000 MHz |
Forza del campo di prova | 3 V/m |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Osservazioni | ±2,2 kV |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Segnale | ± 0,5 kV (simmetrico) |
± 1 kV (asimmetrico) | |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55022 |
Risultato della prova | Classe B |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete, adattatore per guida di supporto opzionale |
Nota per il montaggio | Antenne non incluse nella fornitura |
Codice articolo | 2702899 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN2W4 |
Codice prodotto | DNN2W4 |
GTIN | 4055626457895 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 264,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 248,3 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 2aec339b-732a-4b8f-8cfb-85b1107b1c01 |
Prodotti compatibili
-
FL RMS 20 - Adattatore per guida DIN 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenna 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenna 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo per antenna 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo per antenna 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo per antenna 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo per antenna 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo per antenna 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo per antenna 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)