RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
-
Antenna
2702898
Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, guadagno: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, grado di protezione: IP68, resistenza agli urti: IK08, resistente ai detergenti, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (femmina)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ideale per applicazioni mobili da 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz
Resistente ai detergenti
Custodia antiurto (IK08)
Resistente agli urti e alle vibrazioni