FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 0 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 115 mm |
Note generali | Assistenza telefonica e sul posto (a pagamento) |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed NAT Switch 2000 |
Tipo | Esecuzione a libro |
MTTF | 507,8 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
246,55 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
56,66 Anni (Standard SN 29500, temperatura 55 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche particolari | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 | |
Compatibile con la norma IEC 62443-4-2 | |
Ritardo segnale | ≥ 6,5 µs (Modalità Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, in base alla dimensione del frame) |
Funzionalità di base | Router per Standard-Routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (VDE 0106) |
Funzioni dello switch | |
Funzioni diagnostiche | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Funzionalità di base | Router per Standard-Routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Funzioni NAT | 1:1-NAT |
Virtual-NAT | |
IP-Masquerading | |
Port Forwarding | |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class A |
Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (fino a 8 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Parametrizzazione IP | Client DHCP |
Server DHCP (basato su porta) | |
BootP | |
Tabella indirizzi MAC | 8k |
Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
Gestione utente basata sui ruoli (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US (alimentazione di tensione), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Router per Standard-Routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Corrente assorbita | 180 mA |
Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
LNK/ACT Stato Link LED verde | |
SPD Velocità di trasmissione dati LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,86 W (a US = 18 V DC e con temperatura ambiente di 60 °C) |
Test di verifica | Alimentazione a 24 V / terra funzionale 500 V DC 1 min |
Interfaccia Ethernet / Tutti gli altri potenziali 2,25 kV DC 1 min | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (singolo) |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC |
Collegamento alimentazione | mediante COMBICON, sezione conduttore max. 1,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 0,35 A (a US = 18 V DC e con temperatura ambiente di 60 °C) |
Corrente assorbita tipica | 180 mA (a US = 24 V DC e con temperatura ambiente di 25 °C) |
Corrente assorbita | 180 mA |
Collegamento | Connessione a vite |
Nota sul tipo di connessione | Utilizzare come cavi di connessione soltanto cavi in rame per il range di temperature consentito (-40 °C ... 75 °C) |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | 2g, a norma IEC 60068-2-6 |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 86 kPa ... 108 kPa |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
Conformità/Omologazioni | |
UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
UL, Canada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emissioni irradiate) Classe A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emissioni condotte) Classe A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Router per Standard-Routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Segnalazione stato | LED: US (alimentazione di tensione), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
Codice articolo | 2702881 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN131 |
Codice prodotto | DNN131 |
GTIN | 4055626376622 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 404,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 240 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software per la gestione della rete 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software per driver e interfacce 2701139
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Connettore per circuiti stampati 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
I vantaggi
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Client MRP
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
VLAN
Client DHCP, client DHCP (basato su porta)
RSTP
Suddivisione flessibile in più aree LAN e WAN
Memoria di configurazione
Esecuzione compatta
Web based Management, SNMP
Messa in servizio e configurazione semplici e rapide grazie al software FL NETWORK MANAGER
Per reti PROFINET e EtherNet/IP™
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)