Il MUX Wireless trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in maniera bidirezionale. Il MUX Wireless è "Pronto all'uso": disimballare – collegare – accendere – e il circuito radio è già pronto a lavorare.
ILB BT ADIO MUX
-
Set trasm. radio
2702875
Set Wireless MUX, due moduli con 16 ingressi/uscite digitali e 2 ingressi/uscite analogici ciascuno (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), connessione per antenna RSMA (femmina), senza antenne
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Famiglia di prodotti | Inline |
Applicazione | I/O |
Tipo | Stand-alone |
MTTF | 1458 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
557 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
219 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali LED |
Collegamento in radiofrequenza LED FS | |
Tensione logica e attuatore LED | |
Link Qualità del connessione radio 4 LED | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di ritardo all'intervento | ≤ 10 ms (Tempo di latenza, tipico) |
≤ 800 ms (Funzione fail-safe in caso di interruzione radio) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,44 W |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore Inline |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (tramite connettore di alimentazione) |
Corrente assorbita | 60 mA (a 24 V DC, a 25 °C) |
Circuito di protezione | protezione contro inversione polarità, protezione contro le sovratensioni |
Analogico: | |
Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
Descrizione dell'ingresso | single ended |
Numero ingressi | 2 |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 130 kΩ |
Risoluzione dei valori di misura | 12 bit |
Circuito di protezione | Sovratensione; Diodi soppressori negli ingressi analogici, limitazione di corrente mediante circuito di protezione interno |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Numero ingressi | 16 |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 1 conduttore |
Range d'ingresso segnale "0" | < 5 V |
Range d'ingresso segnale "1" | > 15 V |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Corrente d'ingresso tipica per canale | 2,3 mA |
Analogico: | |
Denominazione uscita | Uscite analogiche |
Numero uscite | 2 |
Risoluzione DAC | 12 Bit |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 2 kΩ |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 1 conduttore |
Numero uscite | 16 |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, resistente alla tensione di ritorno |
Corrente d'uscita | 8 A |
Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Corrente di uscita allo stato disattivato | ≤ 10 µA (Nello stato non caricato si può misurare la tensione anche su un'uscita non collegata.) |
Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
Carico nominale lampade | 12 W |
Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω) |
Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
Disattivazione sovracorrente | ≥ 0,7 A |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Funzioni | |
Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
Wireless | |
Tipo di modulazione | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
Numero di canali | 40 |
Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
Standard radio | Bluetooth |
Sensibilità di trasmissione | 5 dBm |
Sensibilità di ricezione | -95,00 dBm |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali |
Messaggio | LED |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Collegamento in radiofrequenza |
Messaggio | LED FS |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Tensione logica e attuatore |
Messaggio | LED |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Link Qualità del connessione radio |
Messaggio | 4 LED |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 95 mm |
Altezza | 123,4 mm |
Profondità | 57 mm |
Nota sulle dimensioni | con connettori |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (senza formazione di condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
Certificazione radio Europa | |
Nota | RED 2014/53/EU |
Certificazione radio USA, FCC | |
Siglatura | YG3ADIOMUX |
Nota | Direttiva FCC Parte 15.247 |
Omologazione radio India, WPC | |
Certificato | NR-ETA/5957 |
Certificazione radio Giappone, MIC | |
Siglatura | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
Certificazione radio Canada, IC | |
Certificato | 4720B-ADIOMUX |
Nota | Direttiva ISC RSS 210 |
Omologazione radio per il Messico, IFT | |
Certificato | IFT RCPPHIL19-2130 |
Omologazione radio Sud Africa, ICASA | |
Certificato | TA-2006/032 |
Omologazione Corea del Sud, KC | |
Certificato | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 26 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Segnale | ± 2 kV (Linea del segnale) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
± 1 kV (asimmetrico) | |
Segnale | ± 1 kV (Cavo di segnale, asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55016-2-3 classe A campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Classe di protezione | III |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Definizione norma | Direttiva RED 2014/53/UE |
Norme/disposizioni | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 62311 | |
EN 60950 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2702875 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC662 |
Codice prodotto | DNC662 |
GTIN | 4055626369846 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 645,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 630 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242602 |
ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c231924d-cc82-48cf-a0b7-ccc5db945e37 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connettore schermato Inline 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Connettore Inline 2727637
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo per antenna 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo per antenna 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo per antenna 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo per antenna 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo per antenna 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo per antenna 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Domande frequenti
I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr...
Vedi di più
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie