Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto permette il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus. I morsetti Inline ECO sono omologati per il range di temperature da 0 °C a +55 °C. La fornitura comprende lo zoccolo elettronico e il connettore Inline.
IB IL RS 232-ECO
-
Modulo di comunicazione
2702795
Inline, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-232: 1, Comunicazione via dati di processo, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
RS-232 | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Connessione a molla |
Velocità di trasmissione | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (parametrizzabile) |
Fisica di trasmissione | Rame |
Bit dati | 6 ... 8 |
Bit stop | 1 o 2 |
Buffer d'ingresso | 4 kByte |
Buffer d'uscita | 1 kByte |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 191 |
Codice ID (esadecimale) | BF |
Codice lunghezza (es.) | 07 |
Codice lunghezza (dec.) | 07 |
Canale dati di processo | 112 Bit |
Range indirizzi ingressi | 14 Byte |
Range indirizzi uscite | 14 Byte |
Lunghezza di registro | 112 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 16 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | Connettori Inline compresi |
Caratteristiche particolari | Comunicazione via dati di processo |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,7 W |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 90 mA |
tip. 70 mA | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Interfaccia seriale/alimentazione da 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Interfaccia seriale/alimentazione da 24 V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Interfaccia seriale/terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione da 24 V (UM)/terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2702795 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI151 |
Codice prodotto | DRI151 |
GTIN | 4055626351629 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82,93 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 82,93 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SKS 8 - Morsetti per schermatura 3240210
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SCC 15-NS35 - Morsetti per schermatura 1019443
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
Un canale I/O seriale in versione RS-232
I dati vengono trasmessi in modalità trasparente
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Segnali handshake RTS e CTS disponibili
Parametrizzazione e scambio di dati tramite i dati di processo
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)