Il modulo di ingresso digitale Axioline E viene collegato a un master IO-Link mediante una porta A IO-Link. Serve per il rilevamento di segnali digitali mediante IO-Link. Grazie al master IO-Link è possibile l'impiego all'interno di diverse reti.
AXL E IOL DI8 M12 6P
-
Modulo digitale
2702658
Modulo di ingresso digitale Axioline E tramite IO-Link in custodie in plastica con una porta A IO-Link e otto ingressi, 24 V DC, tecnica a 4 conduttori, connettore M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta tipo A
Specifica IO-Link V1.1.2
Collegamento di un massimo di 8 ingressi con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67