FL MGUARD CENTERPORT
-
Security-Appliance
2702547
Punto di raccolta per la manutenzione remota altamente performante, 10/100/1000 MBit/s, NAT, firewall, espandibile funzionalmente con licenze
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 447 mm |
Altezza | 44 mm |
Profondità | 458 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | rosso |
Materiale custodia | Metallo |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Display Dot-Matrix, LED |
Numero di canali | 4 (Porte RJ45) |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Security-Appliance per 3000 tunnel VPN paralleli (tramite licenze aggiuntive) e più di 600 MBit/s di portata dati VPN (hardware codificato) |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
Tipo di prodotto | Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto |
Tipo | Stand-alone |
Funzionalità di base | Security-Appliance per 3000 tunnel VPN paralleli (tramite licenze aggiuntive) e più di 600 MBit/s di portata dati VPN (hardware codificato) |
Potenza assorbita | max. 600 W |
Diagnostica locale | Display Dot-Matrix, LED |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 2x 100 V AC ... 240 V AC (ridondante) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 45 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 90 % (senza condensa) |
Tipo di montaggio | Montaggio nel rack |
Codice articolo | 2702547 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN361 |
Codice prodotto | DNN361 |
GTIN | 4055626290423 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16 kg |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9 kg |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) |
Prodotti compatibili
-
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licenza 2701356
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
FL MGUARD LIC LFS CENTER - Licenza 2702552
-
FL MGUARD LIC CIM - Licenza 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licenza 2700194
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licenza 2700193
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licenza 2702191
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licenza 2702546
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licenza 2702980
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
I vantaggi
Massima sicurezza
Prestazioni massime
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)