FL WLAN 2101
-
Modulo radio
2702540
WLAN Access Point, client per USA e Canada, con 2 antenne interne per montaggio monoforo, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45 per LAN, Web, http/https, CLI
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Tipo | Stand-alone |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | nessuna |
Grado di inquinamento | 2 |
Scheda radio | |
Numero | 1 |
Esecuzione | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz fino a 300 MBit/s |
Nota per il montaggio | integrata |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,5 W |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Tecnica di connessione | COMBICON |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Nota sul tipo di connessione | Sezione conduttore consigliata: 0,75 mm² |
Capocorda montato consigliato: lunghezza collegamento 10 mm | |
Pinza a crimpare consigliata: trapezoidale o quadrata | |
Denominazione | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
Numero di poli | 3 |
Sezione AWG | 24 ... 16 (Cavi in rame omologati per 75 °C (UL)) |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (SELV) |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (a partire dalla rev. HW 06)) | |
Corrente di alimentazione | tip. 120 mA (con 24 V DC) |
Corrente assorbita | max. 250 mA (per 18 V DC) |
max. 400 mA (per 9 V DC) |
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Antenna | |
Numero | 2 |
Collegamento | integrata |
Nota sul tipo di connessione | MIMO |
Guadagno | 5 dBi |
Funzioni | |
Modalità operative | Access Point / Client Adapter / Repeater |
Configurazione | Web Based Management, CLI automatizzabile |
Quality of service (QoS) | sì |
Sicurezza | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
Filtro MAC | |
Supporta 802.1x / Radius | |
Certificazioni radio | USA, Canada |
Sostegno al paese | USA |
Canada | |
Argentina | |
Ethernet (RJ45) | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
Numero di canali | 1 (Porte RJ45) |
Wireless | |
Denominazione | Wireless LAN |
Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Standard radio | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
Sensibilità di trasmissione | max. 20 dBm (EIRP) |
Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Moduli radio collegabili | 60 (In modalità Access Point) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 62,8 mm |
Altezza | 36,5 mm |
Profondità | 113,2 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni esterne della struttura |
Materiale piastra di base | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale custodia | PC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Nota | Grado di protezione nello stato montato |
Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 4 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Scarica indiretta | ± 6 kV |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1000 MHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 1000 MHz ... 6000 MHz |
Forza del campo di prova | 3 V/m |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Osservazioni | ±2,2 kV |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Segnale | ± 0,5 kV (simmetrico) |
± 1 kV (asimmetrico) | |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
Risultato della prova | Classe B |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
Risultato della prova | Classe A |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
Risultato della prova | Classe B |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
Risultato della prova | Classe A |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Nota per il montaggio | Antenna interna |
Codice articolo | 2702540 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN2W4 |
Codice prodotto | DNN2W4 |
GTIN | 4055626279503 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 375 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 337 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna qualifica per il mercato europeo) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | da141222-2ba4-44eb-8d6f-9bf2fc136c5f |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)