L'accoppiatore bus è pensato per l'impiego in una rete EtherCAT® e rappresenta l'elemento di connessione al sistema I/O Inline. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Inline. EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania. Per l'integrazione della stazione Inline nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file ESI. Questo file può essere scaricato al seguente indirizzo: www.phoenixcontact.net/product/2702507
IL EC BK-PAC
-
Accoppiatore bus
2702507
Inline, Accoppiatore bus, EtherCAT®, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 119,4 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| EtherCAT® | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (Full duplex) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (riconoscimento automatico, nessun sistema misto) |
| EtherCAT® | |
| Protocolli specifici per il sistema | Protocolli Mailbox CAN application protocol over EtherCAT® |
| Protocolli Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Specifica | ETG.1000 V1.02 |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 63 (da ogni stazione) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 0 |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 512 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Messaggi di diagnostica | Messaggi mediante l'oggetto 10F3hex Diagnosis history |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,6 W |
| Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 0,9 A (con numero massimo di moduli I/O collegati) |
| tip. 50 mA (nessun modulo bus locale collegato, da HW 04) | |
| tip. 70,6 mA (nessun modulo bus locale collegato, fino a HW 03) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC |
| Alimentatore | max. 0,8 A |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / interfaccia Ethernet 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / Logica (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / Periferica (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / terra funzionale | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 2 / Logica (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 2 / Periferica (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 2 / terra funzionale | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica (UBK, UL, UANA) / Periferica (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica (UBK, UL, UANA) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferica (UM, US) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2702507 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI11E |
| Codice prodotto | DRI11E |
| GTIN | 4055626258683 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 133 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cba4bf3-dfdd-471d-b3b7-e112abf1e545 |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Connettore RJ45 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - Connettore RJ45 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Pinza a crimpare 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-GR - Cavo patch 1523699
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-GR - Cavo patch 1523701
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-GR - Cavo patch 1523703
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-RD - Cavo patch 1697673
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-RD - Cavo patch 1697676
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-RD - Cavo patch 1697678
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
I vantaggi
2 connessioni RJ45
Indirizzamento automatico
Figura della stazione come dispositivo modulare EtherCAT® mediante Modular Device Profile (MDP)
Comunicazione dati aciclica (protocolli Mailbox)
SafetyBridge V3 supportato
Aggiornamento firmware
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)