Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Con questo morsetto è possibile il rilevamento dei segnali delle più comuni termocoppie. Il morsetto supporta termocoppie di tipo K secondo DIN EN 60584-1. I valori di misurazione sono illustrati nel formato Rappresentazione normalizzata. I morsetti Inline ECO sono omologati per il range di temperature da 0 °C a +55 °C. La fornitura comprende lo zoccolo elettronico e il connettore Inline.
IB IL UTH 4/K-ECO
-
Modulo di temperatura
2702503
Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi UTH analogici: 4 (Tipo K), tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Codice lunghezza (es.) | 04 |
| Codice ID (dec.) | 126 |
| Codice lunghezza (dec.) | 04 |
| Canale dati di processo | 64 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 64 Bit |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi UTH analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi differenziali |
| Numero ingressi | 4 (Tipo K) |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
| Tempo di conversione A/D | tip. 120 ms |
| Risoluzione convertitori A/D | 24 Bit |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | K |
| Tolleranza, relativa | tip. ± 0,2 % (del valore finale del campo di misura, incl. tolleranza del punto di confronto) |
| vedere le tabelle con i dati di tolleranza | |
| Tolleranza, assoluta | tip. ± 1,9 K (Punto di confronto) |
| vedere le tabelle con i dati di tolleranza | |
| Principio di misura | procedura Sigma-Delta |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit (15 bit + segno) |
| Aggiornamento dati di processo | < 10 ms |
| Circuito di protezione | Protezione transitoria degli ingressi |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Volume di consegna | Connettori Inline compresi |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Errore Checksum Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,35 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 55 mA |
| tip. 38 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 39 mA |
| tip. 32 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Logica bus (bus locale, alimentazione logica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia analogica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2702503 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI143 |
| Codice prodotto | DRI143 |
| GTIN | 4055626206080 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 88,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 99ebccd0-4cd2-4dc9-bb44-b0387be87d18 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SKS 8 - Morsetti per schermatura 3240210
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SCC 15-NS35 - Morsetti per schermatura 1019443
I vantaggi
4 ingressi differenziali per termocoppie
Campo di misura: -270 °C ... +1372 °C
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Informazioni di diagnosi nella parola contenente dati di processo
Visualizzazione diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)