IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Modulo analogico
2702497

Viene preparato ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campo di corrente: 4 mA ... 20 mA
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Visualizzazione diagnostica