Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di tensione analogici. I valori di misurazione sono illustrati nel formato Rappresentazione normalizzata. I morsetti Inline ECO sono omologati per il range di temperature da 0 °C a +55 °C. La fornitura comprende lo zoccolo elettronico e il connettore Inline.
IB IL AI 4/U/0-10-ECO
-
Modulo analogico
2702496
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 126 |
| Codice ID (esadecimale) | 7E |
| Codice lunghezza (es.) | 04 |
| Codice lunghezza (dec.) | 04 |
| Canale dati di processo | 64 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Lunghezza di registro | 64 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Analogico: Generalità | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi single ended, tensione |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato, twisted pair |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 115 kΩ |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit |
| Formato dei dati | Rappresentazione normalizzata |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; max. ±30 V DC |
| protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore | |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Volume di consegna | Connettori Inline compresi |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Errore Checksum Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,9 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 70 mA |
| tip. 60 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 20 mA |
| tip. 15 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Logica bus (bus locale, alimentazione logica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia analogica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2702496 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI141 |
| Codice prodotto | DRI141 |
| GTIN | 4055626205021 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 977f11f4-92a9-45e5-801a-89f24a808905 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SKS 8 - Morsetti per schermatura 3240210
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SCC 15-NS35 - Morsetti per schermatura 1019443
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
4 canali di ingresso analogici
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Visualizzazione diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)