PLD M 260 W-75/95 510/D70 - Illuminazione macchine a LED
2702485

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 75 °/95 °, lunghezza: 510 mm, dimensioni: 70 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice sostituzione meccanica delle classiche lampade tubolari (Retrofit) grazie al diametro da 70 mm
Il cavo di alimentazione a innesto offre un'ampia varietà di lunghezze cavo e garantisce un'installazione semplice e rapida
Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
Il grado di protezione IP67 e la resistenza ai refrigeranti e ai lubrificanti ne consente l'impiego nelle macchine automatiche
Utilizzabile in presenza di alte temperature ed elevate sollecitazioni da urti e vibrazioni
Il vetro di sicurezza ne permette l'impiego anche in ambienti con potenziali sollecitazioni meccaniche
L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 60000 ore di vita elettrica dei LED