Questa lampada a LED è concepita per l'uso come illuminazione sulle macchine o all'interno di esse. Grazie alla sua struttura compatta può essere montata anche in condizioni di spazio ridotto. La lampada può essere ruotata nel portalampada in dotazione, orientando al meglio l'illuminazione. La copertura in plastica satinata impedisce all'operatore della macchina di rimanere abbagliato.
PLD M 160 W-95/105 336
-
Illuminazione macchine a LED
2702476
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 95 °/105 °, lunghezza: 336 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, inclusi accessori di montaggio
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cETL
ID omologazione: LuminairesEAC
ID omologazione: TR_TS_D_12879-22Prodotti compatibili
I vantaggi
L'esecuzione compatta permette il montaggio anche in spazi ristretti
Pronto al collegamento grazie al cavo di alimentazione già intestato da 3 m
Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
Il grado di protezione IP67 ne permette l'impiego in ambiente umido
L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED